Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9383 Kč - 3,7844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9383 Kč - 3,8227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9839 Kč - 4,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 3,4744 Kč - 4,8643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
podložka
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Washer
|
||
| 2250 Skladem |
antracit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 9,5799 Kč - 22,9057 Kč | 2000 Skladem |
zlatá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,0146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,6076 Kč - 4,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,3984 Kč - 4,9871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,0772 Kč - 2,908 Kč | 3678 Skladem |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 1,9661 Kč - 3,6925 Kč | 600 Skladem |
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 176,3036 Kč - 179,918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,0408 Kč | 18900 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4263 Kč - 5,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,8685 Kč - 3,6925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
Cap
|
||
| 1,8685 Kč - 3,8151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1950 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku