Menu Vyhledávání

Krytky Unicap

Skladem

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Používají se k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů.
  • Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení.
  • Díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, oděru a nárazu.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 57
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Kompatibilní velikosti šroubů Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
1,9383 Kč - 3,7844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
6.5 mm
M5
Cap
polypropylen
1
1,9383 Kč - 3,8227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
6.5 mm
M5
Cap
polypropylen
1
1,9839 Kč - 4,3329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
4.2 mm
M3
Cap
polypropylen
1
3,4744 Kč - 4,8643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
2.5 mm
M4
podložka
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Washer
2250 Skladem
antracit
6.5 mm
M5
Cap
polypropylen
1
9,5799 Kč - 22,9057 Kč 2000 Skladem
zlatá
4.5 mm
M4
Cap
polypropylen
1
2,51 Kč - 3,0146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.5 mm
M5
Cap
polypropylen
1
2,6076 Kč - 4,9105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.5 mm
M5
Cap
polypropylen
1
2,3984 Kč - 4,9871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M4
Cap
polypropylen
1
2,4124 Kč - 5,0254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M5
Cap
polypropylen
1
2,0772 Kč - 2,908 Kč 3678 Skladem
bílá
2.5 mm
M5
podložka
polypropylen
3
1,9661 Kč - 3,6925 Kč 600 Skladem
černá
4.2 mm
M3
Cap
polypropylen
1
176,3036 Kč - 179,918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M3
Cap
polypropylen
1
2,51 Kč - 3,0408 Kč 18900 Skladem
šedá
6.5 mm
M5
Cap
polypropylen
1
2,4124 Kč - 5,0254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M5
Cap
polypropylen
1
2,4263 Kč - 5,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
4.2 mm
M3
Cap
polypropylen
1
1,8685 Kč - 3,6925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
4.2 mm
M3
Cap
polypropylen
Cap
1,8685 Kč - 3,8151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
4.9 mm
M5
Cap
polypropylen
1
1950 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
Cap
polypropylen
2
2250 Skladem
hnědá
4.8 mm
M5
Cap
polypropylen
1
  • z/ze 3
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen bílá

10241325

Cenové rozmezí
3,7844 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen černá

10241417

Cenové rozmezí
3,8227 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen bílá

10339732

Cenové rozmezí
4,3329 Kč - 1,9839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M4 2.5 mm 11.3 mm LDPE - PIR přírodní

10101575

Cenové rozmezí
4,8643 Kč - 3,4744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    2.5 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen antracit

10241394


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    antracit
Krytky Unicap M4 4.5 mm polypropylen zlatá

10206720

Cenové rozmezí
22,9057 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    zlatá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen šedá

10241363

Cenové rozmezí
3,0146 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen šedá

10241400

Cenové rozmezí
4,9105 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M4 4.5 mm polypropylen šedá

10206645

Cenové rozmezí
4,9871 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen šedá

10214794

Cenové rozmezí
5,0254 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 14.7 mm polypropylen bílá

10136775

Cenové rozmezí
2,908 Kč - 2,0772 Kč

Skladové zásoby
3678 Skladem
Parametry
  • H
    2.5 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen černá

10206324

Cenové rozmezí
3,6925 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
Krytky Unicap M3 4.5 mm polypropylen šedá

10373200

Cenové rozmezí
179,918 Kč - 176,3036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen šedá

10241387

Cenové rozmezí
3,0408 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
18900 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen šedá

10214817

Cenové rozmezí
5,0254 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen stříbrná

10206348

Cenové rozmezí
5,033 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    stříbrná
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen bílá

10206072

Cenové rozmezí
3,6925 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm polypropylen bílá

10213360

Cenové rozmezí
3,8151 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.9 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206096


Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm polypropylen hnědá

10214589


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    4.8 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá