Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kámen
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,1877 Kč - 5,4713 Kč | 4930 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,0146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
antracit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 1,9383 Kč - 3,7844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 176,3036 Kč - 179,918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9661 Kč - 3,6925 Kč | 600 Skladem |
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,3984 Kč - 4,9871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,6076 Kč - 4,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 3,4744 Kč - 4,8643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
podložka
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Washer
|
||
| 2,51 Kč - 3,0408 Kč | 18900 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1650 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 2,876 Kč - 5,4713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4263 Kč - 5,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,6312 Kč - 5,4713 Kč | 10000 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9383 Kč - 3,8227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,9839 Kč - 4,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,7291 Kč - 1,8309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
podložka
|
polypropylen
|
6
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku