Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,51 Kč - 3,1075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4402 Kč - 4,8798 Kč | 19700 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,5658 Kč - 4,8798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,4402 Kč - 4,8798 Kč | 5000 Skladem |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
||
| 1813 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2010 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,51 Kč - 3,0141 Kč | 1250 Skladem |
béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,4402 Kč - 4,8798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,2761 Kč - 2,2761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1024 Kč - 2,9433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
| 1,757 Kč - 3,6618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
6
|
||
| 2,5658 Kč - 4,8798 Kč | 3250 Skladem |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
||
| 1950 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
|||
| 2,0347 Kč - 4,2728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku