Menu Vyhledávání

Krytky žebrované

Skladem

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

  • Používají se k ochraně široké škály čepů.
  • Zabraňují rezavění nebo korozi čepů a chrání je před oděrem.
  • Používají se ve výrobě, na zábradlí, ploty, nábytek a další aplikace.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, žlutá Produktová řada: SR1056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d FD Příruba d2 d1 h H Koupit
5,5499 Kč - 10,8767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
24.0 mm
Ano
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
3,1235 Kč - 6,1076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
13.0 mm
Ano
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
9,6635 Kč - 18,9505 Kč 300 Skladem
33.0 mm
35.0 mm
Ano
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
7,8368 Kč - 15,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
27.0 mm
Ano
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
2,9422 Kč - 5,7591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
12.0 mm
Ano
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
4,5877 Kč - 8,9524 Kč 198 Skladem
16.0 mm
18.0 mm
Ano
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
5,2152 Kč - 10,2352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
20.0 mm
Ano
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,761 Kč - 5,7379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
13.0 mm
Ne
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
2,8726 Kč - 5,9677 Kč 48 Skladem
12.0 mm
14.0 mm
Ne
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
2,6076 Kč - 5,4238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
12.3 mm
Ne
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
5,02 Kč - 6,0798 Kč 60 Skladem
22.0 mm
24.0 mm
Ano
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,4979 Kč - 5,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
Ne
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,7888 Kč - 3,4025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
13.0 mm
Ano
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,0384 Kč - 1,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
Ano
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,8239 Kč - 0,8239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
13.0 mm
Ano
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,3941 Kč - 1,3941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
20.0 mm
Ano
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 26358 Skladem
10.0 mm
Ano
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,2644 Kč - 2,2644 Kč 100 Skladem
33.0 mm
35.0 mm
Ano
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
2,0674 Kč - 2,0674 Kč 1080 Skladem
29.0 mm
31.0 mm
Ano
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
1,2657 Kč - 1,2657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
18.0 mm
Ano
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • z/ze 2
Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360637

Cenové rozmezí
10,8767 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360590

Cenové rozmezí
6,1076 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 28.0 mm 30.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360651

Cenové rozmezí
18,9505 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Krytky žebrované 20.0 mm 22.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360644

Cenové rozmezí
15,3529 Kč - 7,8368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Krytky žebrované 6.5 mm 8.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360583

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 11.0 mm 13.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360613

Cenové rozmezí
8,9524 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 14.0 mm 16.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360620

Cenové rozmezí
10,2352 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.02 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10069806

Cenové rozmezí
5,7379 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 9.0 mm 10.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10069813

Cenové rozmezí
5,9677 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 6.5 mm 8.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10069790

Cenové rozmezí
5,4238 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10262221

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.0 mm (ID) žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140031

Cenové rozmezí
5,3372 Kč - 2,4979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10262207

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 9.0 mm 10.5 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348024

Cenové rozmezí
1,0384 Kč - 1,0384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348017

Cenové rozmezí
0,8239 Kč - 0,8239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 14.0 mm 16.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348048

Cenové rozmezí
1,3941 Kč - 1,3941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 6.5 mm 8.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348000

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
26358 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytky žebrované 28.0 mm 30.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10350102

Cenové rozmezí
2,2644 Kč - 2,2644 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Krytky žebrované 24.0 mm 26.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348079

Cenové rozmezí
2,0674 Kč - 2,0674 Kč

Skladové zásoby
1080 Skladem
Parametry
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Krytky žebrované 11.0 mm 13.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348031

Cenové rozmezí
1,2657 Kč - 1,2657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm