Menu Vyhledávání

Krytky žebrované

Skladem

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Používají se k ochraně závitů o různých rozměrech.Zabraňuje rezivění či korozi a chrání závit před oděrem.Používá se při výrobě, zábradlí, plotech, nábytku a dalších aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, žlutá Produktová řada: SR1056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d FD Příruba d2 d1 h H Koupit
1,5469 Kč - 1,5469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
24.0 mm
Ano
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • z/ze 2
Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348055

Cenové rozmezí
1,5469 Kč - 1,5469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm