Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové kryty potrubí poskytují účinnou ochranu trubek a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně. Ventilační otvor, který umožňuje uvolnění tlaku.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPEPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1669 Kč - 12,7041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 75
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.217 in
81.7 mm
|
||
| 15,7667 Kč - 17,5186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 180
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.228 in
183.6 mm
|
||
| 78,9244 Kč - 87,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 250
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 12,7041 Kč - 14,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 90
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
||
| 18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 125
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 101,1793 Kč - 112,4214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 280
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.339 in
288.0 mm
|
||
| 58,9834 Kč - 65,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 200
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 27,2231 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3,8566 Kč - 5,9991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
DN 50
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku