Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Skladem

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál h d1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
5460 Skladem
černá
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
120 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
77 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
2484 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
2750 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
758 Skladem
černá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
160 Skladem
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
300 Skladem
černá
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
752 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
3200 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
150 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
480 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
  • z/ze 2
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 42.9 mm 25.4 mm černá

10105269


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 48.3 mm 27.0 mm černá

10104439


Skladové zásoby
5460 Skladem
Parametry
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 33.4 mm 24.8 mm žlutá

10071724


Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 34.1 mm 22.8 mm žlutá

10083420


Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 22.2 mm 17.7 mm žlutá

10083390


Skladové zásoby
2484 Skladem
Parametry
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 60.3 mm 26.6 mm žlutá

10069141


Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 41.3 mm 26.6 mm černá

10104392


Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 63.5 mm 30.4 mm žlutá

10071656


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 60.3 mm 26.6 mm černá

10104408


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 27.0 mm 25.4 mm černá

10104187


Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR černá

10106914


Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 50.8 mm 24.3 mm žlutá

10068922


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 70.0 mm 30.0 mm žlutá

10082263


Skladové zásoby
752 Skladem
Parametry
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 41.3 mm 26.6 mm žlutá

10076927


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 44.5 mm 26.6 mm žlutá

10081792


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 88.9 mm 30.5 mm černá LDPE - PIR

10139639


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 54.0 mm 28.4 mm žlutá

10072417


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 19.0 mm 12.7 mm žlutá

10083376


Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 47.7 mm 28.4 mm žlutá

10082317


Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 35.0 mm 24.6 mm žlutá

10082287


Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790