Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Skladem

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál h d1 Koupit
40,3834 Kč - 91,1633 Kč 300 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
10,1795 Kč - 24,208 Kč 4570 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
12,048 Kč - 28,5746 Kč 480 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
12,2712 Kč - 29,1876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
2,6076 Kč - 5,1556 Kč 3200 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
62,8759 Kč - 102,6544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
25,6858 Kč - 85,0346 Kč 30 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
19,9825 Kč - 47,4968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
4,3507 Kč - 8,3502 Kč 500 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
17,8211 Kč - 45,9646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
32,1561 Kč - 76,378 Kč 752 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
4,6993 Kč - 10,8783 Kč 2484 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
10,5281 Kč - 25,204 Kč 120 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
15,8968 Kč - 56,8429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
19,0063 Kč - 42,6705 Kč 5460 Skladem
černá
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
14,2095 Kč - 31,8688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
21,614 Kč - 49,8716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
5,1874 Kč - 11,9508 Kč 15900 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
13,6516 Kč - 31,4857 Kč 700 Skladem
žlutá
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
13,303 Kč - 31,1793 Kč 758 Skladem
černá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
  • z/ze 2
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 82.5 mm 31.0 mm žlutá

10082362

Cenové rozmezí
91,1633 Kč - 40,3834 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 31.8 mm 25.4 mm žlutá

10070123

Cenové rozmezí
24,208 Kč - 10,1795 Kč

Skladové zásoby
4570 Skladem
Parametry
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 35.0 mm 24.6 mm žlutá

10082287

Cenové rozmezí
28,5746 Kč - 12,048 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 41.3 mm 26.6 mm žlutá

10076927

Cenové rozmezí
29,1876 Kč - 12,2712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 19.0 mm 12.7 mm žlutá

10083376

Cenové rozmezí
5,1556 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 88.9 mm 30.5 mm černá LDPE - PIR

10139639

Cenové rozmezí
102,6544 Kč - 62,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 76.1 mm 31.0 mm žlutá

10081730

Cenové rozmezí
85,0346 Kč - 25,6858 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 54.0 mm 28.4 mm žlutá

10072417

Cenové rozmezí
47,4968 Kč - 19,9825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 21.4 mm 17.2 mm žlutá

10083383

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 50.8 mm 24.3 mm žlutá

10068922

Cenové rozmezí
45,9646 Kč - 17,8211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 70.0 mm 30.0 mm žlutá

10082263

Cenové rozmezí
76,378 Kč - 32,1561 Kč

Skladové zásoby
752 Skladem
Parametry
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 22.2 mm 17.7 mm žlutá

10083390

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
2484 Skladem
Parametry
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 33.4 mm 24.8 mm žlutá

10071724

Cenové rozmezí
25,204 Kč - 10,5281 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 60.3 mm 26.6 mm černá

10104408

Cenové rozmezí
56,8429 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 48.3 mm 27.0 mm černá

10104439

Cenové rozmezí
42,6705 Kč - 19,0063 Kč

Skladové zásoby
5460 Skladem
Parametry
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 42.9 mm 25.4 mm černá

10105269

Cenové rozmezí
31,8688 Kč - 14,2095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 63.5 mm 30.4 mm žlutá

10071656

Cenové rozmezí
49,8716 Kč - 21,614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR žlutá

10083406

Cenové rozmezí
11,9508 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
15900 Skladem
Parametry
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 42.9 mm 25.4 mm žlutá

10083437

Cenové rozmezí
31,4857 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení 41.3 mm 26.6 mm černá

10104392

Cenové rozmezí
31,1793 Kč - 13,303 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Celní nomenklatura
    3926909790