Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | h | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6993 Kč - 10,8783 Kč | 2484 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
16,2035 Kč - 53,0891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
19,0063 Kč - 42,6705 Kč | 260 Skladem |
černá
|
polyethylen
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
10,5281 Kč - 25,204 Kč | 120 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
13,303 Kč - 31,1793 Kč | 758 Skladem |
černá
|
polyethylen
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
14,2095 Kč - 31,8688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
15,8968 Kč - 56,8429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
11,4205 Kč - 27,1957 Kč | 77 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
5,0758 Kč - 13,5595 Kč | 2381 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
13,6516 Kč - 31,4857 Kč | 700 Skladem |
žlutá
|
polyethylen
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku