Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,693 Kč - 194,8296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 1 305,8957 Kč - 1 332,3693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 947,6741 Kč - 947,6741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 14 926,5188 Kč - 14 926,5188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 26,6391 Kč - 59,2994 Kč | 166 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
| 6 535,2697 Kč - 6 535,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 136,6253 Kč - 139,6614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 185,5683 Kč - 226,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 128,6454 Kč - 131,1273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 181,0153 Kč - 219,7233 Kč | 100 Skladem |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 804,5508 Kč - 820,6832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 6 420,6883 Kč - 6 420,6883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 185,5683 Kč - 226,4738 Kč | 148 Skladem |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 97,6215 Kč - 99,6899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 1 787,799 Kč - 1 787,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 1 065,5645 Kč - 1 087,488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 5 412,2622 Kč - 5 412,2622 Kč | 4 Skladem |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 4 359,0037 Kč - 5 326,3578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 86,8667 Kč - 88,5212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 13,1954 Kč - 28,1915 Kč | 8390 Skladem |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku