Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, červená, černá, přírodní, šedá, žlutá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,65 Kč - 34,2452 Kč | 270 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 24,7903 Kč - 56,5756 Kč | 6 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 54,1305 Kč - 119,8529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 25,667 Kč - 58,5589 Kč | 190 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
| 29,1371 Kč - 66,4419 Kč | 290 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 30,478 Kč - 71,1732 Kč | 303 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 9,623 Kč - 22,1725 Kč | 90335 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 1,824 Kč - 3,527 Kč | 149492 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 32,3739 Kč - 79,6951 Kč | 160 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 101,5455 Kč - 241,4525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 10371909 | 14,09 Kč - 32,1936 Kč | 4000 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
|
| 24,0857 Kč - 56,2263 Kč | 150 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 16,5744 Kč - 37,8059 Kč | 36 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 9 589,2165 Kč - 11 465,3385 Kč | 36 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 3 405,8976 Kč - 4 107,2799 Kč | 4 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 10093399 | 24,4743 Kč - 60,442 Kč | 606 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
|
| 152,0454 Kč - 152,0454 Kč | 233 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 4,2226 Kč - 8,1273 Kč | 64264 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 80,4895 Kč - 80,4895 Kč | 1414 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 21,458 Kč - 48,9217 Kč | 10 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku