Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,7529 Kč - 67,5033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 210,2987 Kč - 233,6652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 130,8525 Kč - 203,5484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 28,0398 Kč - 31,1553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 42,0597 Kč - 46,733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 25,7031 Kč - 28,559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 42,0597 Kč - 46,733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 60,7529 Kč - 67,5033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,2851 Kč - 1,9991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 1,8693 Kč - 2,9078 Kč | 13500 Skladem |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,6356 Kč - 2,5443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,9861 Kč - 3,0895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,2198 Kč - 2,4664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5188 Kč - 2,3626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8693 Kč - 2,9078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,2198 Kč - 3,453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,9861 Kč - 3,0895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 0,8178 Kč - 1,2721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,472 Kč - 2,2899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 3,3647 Kč - 5,2341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku