Menu Vyhledávání

Kryty pojistek – pružné, průhledné

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Náš sortiment držáků a krytů pojistek je rychlým a jednoduchým řešením k zajištění potřebné izolace a ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z měkčeného PVC poskytuje při montáži potřebnou pružnost.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní hloubka Vnitřní šířka Kompatibilní délka pojistky Kompatibilní průměr pojistky Vnitřní výška Celková výška Koupit
14,6836 Kč - 14,6836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,8866 Kč - 9,8866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18,5602 Kč - 18,5602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16,1756 Kč - 16,1756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Kryty na pojistky 30.0 mm (W) PVC modrá transparentní

10411520

Cenové rozmezí
14,6836 Kč - 14,6836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na pojistky 20.0 mm (W) PVC modrá transparentní

10411513

Cenové rozmezí
9,8866 Kč - 9,8866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na pojistky 36.0 mm (W) PVC modrá transparentní

10411544

Cenové rozmezí
18,5602 Kč - 18,5602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kryty na pojistky 32.0 mm (W) PVC modrá transparentní

10411537

Cenové rozmezí
16,1756 Kč - 16,1756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790