Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chrání před špínou, prachem a nečistotami.Určené pro instalace kabelů, vzduchotechniku a průmysl.Dokážou odolávat maximální teplotě 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1387
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,9374 Kč - 30,7733 Kč | 2495 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 2,0251 Kč - 4,182 Kč | 1000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2316 Kč - 7,8274 Kč | 2472 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2172 Kč - 6,6755 Kč | 122200 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34,3703 Kč - 78,2748 Kč | 1880 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 1,1734 Kč - 2,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3372 Kč - 1,7911 Kč | 21900 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,9318 Kč - 12,3093 Kč | 11470 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,0251 Kč - 4,1741 Kč | 500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0934 Kč - 8,5218 Kč | 3876 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,5207 Kč - 13,5718 Kč | 660 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,0556 Kč - 10,4945 Kč | 32900 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 6,7074 Kč - 13,8874 Kč | 2500 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,2692 Kč - 5,4997 Kč | 26921 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku