Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Skladem

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Poskytují celoplošné pokrytí a ochranu u vysokotlakých systémů.
  • Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
  • Vyrobeny z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva D Materiál Tlaková třída Typ Koupit
4,472 Kč - 6,9564 Kč 900 Skladem
modrá
25.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
3000
1
6,4236 Kč - 9,9923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
63.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
3000
1
6,0355 Kč - 9,3886 Kč 360 Skladem
modrá
38.1 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
3000
1
6,2541 Kč - 9,7286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
63.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
3000
1
7,2667 Kč - 11,3038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
50.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
6000
1
9,6354 Kč - 14,9885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
101.6 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
3000
1
4,3538 Kč - 6,7725 Kč 900 Skladem
červená
19.1 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
6000
1
  • z/ze 3
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 in 3000 modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

20592196

Cenové rozmezí
6,9564 Kč - 4,472 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 2.1/2 in 3000 modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

20592271

Cenové rozmezí
9,9923 Kč - 6,4236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1.1/2 in 3000 modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

20592226

Cenové rozmezí
9,3886 Kč - 6,0355 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 2.1/2 in 3000 modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

20592264

Cenové rozmezí
9,7286 Kč - 6,2541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 2 in 6000 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

20592370

Cenové rozmezí
11,3038 Kč - 7,2667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.8 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    červená
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 4 in 3000 modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

20592301

Cenové rozmezí
14,9885 Kč - 9,6354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    101.6 mm
  • Tlaková třída
    3000
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
  • Typ
    1
Chrániče vysokotlakých přírub SAE 3/4 in 6000 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

20592332

Cenové rozmezí
6,7725 Kč - 4,3538 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • Tlaková třída
    6000
  • Barva
    červená
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
  • Typ
    1