Menu Vyhledávání

Kryty přírub – ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem

Skladem

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Navrženo na ochranu přírub se zvýšeným čelem.
  • Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů.
  • Kónický tvar pro těsné vsunutí do vnitřního průměru potrubí.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1372

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí D h d2 d1 Koupit
118,2497 Kč - 232,8877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
22,5065 Kč - 44,5091 Kč 1 Skladem
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
179,1455 Kč - 353,928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
56,4614 Kč - 111,0813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
16,2035 Kč - 32,022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
148,3977 Kč - 292,6418 Kč 45 Skladem
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
40,9271 Kč - 80,4382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
23,1898 Kč - 45,8114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
30,3851 Kč - 59,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
Chránič příruby 8.000 in 8.070 in polyethylen černá

10155011

Cenové rozmezí
232,8877 Kč - 118,2497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 8"
Chránič příruby 2.050 in 2.075 in polyethylen černá

10154977

Cenové rozmezí
44,5091 Kč - 22,5065 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 2"
Chránič příruby 12.010 in 12.155 in polyethylen černá

10154953

Cenové rozmezí
353,928 Kč - 179,1455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 12"
Chránič příruby 4.990 in 5.080 in polyethylen černá

10155004

Cenové rozmezí
111,0813 Kč - 56,4614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 5"
Chránič příruby 1.110 in 1.156 in polyethylen černá

10154939

Cenové rozmezí
32,022 Kč - 16,2035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 1"
Chránič příruby 9.995 in 10.150 in polyethylen černá

10154946

Cenové rozmezí
292,6418 Kč - 148,3977 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 10"
Chránič příruby 3.995 in 4.095 in polyethylen černá

10154991

Cenové rozmezí
80,4382 Kč - 40,9271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 4"
Chránič příruby 2.490 in 2.510 in polyethylen černá

10154960

Cenové rozmezí
45,8114 Kč - 23,1898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 2.1⁄2"
Chránič příruby 3.030 in 3.110 in polyethylen černá

10154984

Cenové rozmezí
59,9839 Kč - 30,3851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 3"