Menu Vyhledávání

Kryty přírub – samolepicí chrániče celého čela příruby

Skladem

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení.

  • Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
  • Splňuje specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1373

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost OD Koupit
29,5624 Kč - 58,3751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
127.0 mm
23,7196 Kč - 46,8839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
108.0 mm
1 477,5355 Kč - 1 477,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
984.3 mm
1 596,3709 Kč - 1 596,3709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1168.4 mm
136,5728 Kč - 270,4255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
342.9 mm
677,5791 Kč - 677,5791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
596.9 mm
20,9028 Kč - 43,8197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
23,4268 Kč - 46,1944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.4 mm
256,0078 Kč - 504,8455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
482.6 mm
745,5727 Kč - 745,5727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
698.5 mm
131,3716 Kč - 204,3556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
279.4 mm
26,6619 Kč - 52,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
117.5 mm
482,244 Kč - 535,7213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
635.0 mm
61,3977 Kč - 127,935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
228.6 mm
111,5053 Kč - 173,4529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
189,7991 Kč - 375,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.4 mm
41,179 Kč - 76,733 Kč 25 Skladem
215.9 mm
996,2536 Kč - 996,2536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
812.8 mm
47,007 Kč - 92,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
190.5 mm
39,6163 Kč - 82,7364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
177.8 mm
  • z/ze 2
Chránič příruby 38.1 mm 127.0 mm polyethylen černá

10163368

Cenové rozmezí
58,3751 Kč - 29,5624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    127.0 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.5
Chránič příruby 25.4 mm 108.0 mm polyethylen černá

10163399

Cenové rozmezí
46,8839 Kč - 23,7196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    108.0 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 762 mm 984.3 mm polyethylen černá

10163528

Cenové rozmezí
1 477,5355 Kč - 1 477,5355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    984.3 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 914.4 mm 1168.4 mm polyethylen černá

10163535

Cenové rozmezí
1 596,3709 Kč - 1 596,3709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1168.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 203.2 mm 342.9 mm polyethylen černá

10163573

Cenové rozmezí
270,4255 Kč - 136,5728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    342.9 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 406.4 mm 596.9 mm polyethylen černá

10163436

Cenové rozmezí
677,5791 Kč - 677,5791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    596.9 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.5
Chránič příruby 12.7 mm 88.9 mm polyethylen černá

10163382

Cenové rozmezí
43,8197 Kč - 20,9028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    88.9 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.5
Chránič příruby 19.1 mm 98.4 mm polyethylen černá

10163504

Cenové rozmezí
46,1944 Kč - 23,4268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    98.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.5
Chránič příruby 304.8 mm 482.6 mm polyethylen černá

10163412

Cenové rozmezí
504,8455 Kč - 256,0078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    482.6 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 508 mm 698.5 mm polyethylen černá

10163474

Cenové rozmezí
745,5727 Kč - 745,5727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    698.5 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 152.4 mm 279.4 mm polyethylen černá

10163566

Cenové rozmezí
204,3556 Kč - 131,3716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    279.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 31.8 mm 117.5 mm polyethylen černá

10163375

Cenové rozmezí
52,7061 Kč - 26,6619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    117.5 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.5
Chránič příruby 457.2 mm 635.0 mm polyethylen černá

10163443

Cenové rozmezí
535,7213 Kč - 482,244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    635.0 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 101.6 mm 228.6 mm polyethylen černá

10163542

Cenové rozmezí
127,935 Kč - 61,3977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    228.6 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 127.0 mm 254.0 mm polyethylen černá

10163559

Cenové rozmezí
173,4529 Kč - 111,5053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    254.0 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 254 mm 406.4 mm polyethylen černá

10163405

Cenové rozmezí
375,3783 Kč - 189,7991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    406.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 88.9 mm 215.9 mm polyethylen černá

10163498

Cenové rozmezí
76,733 Kč - 41,179 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • OD
    215.9 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 609.6 mm 812.8 mm polyethylen černá

10163481

Cenové rozmezí
996,2536 Kč - 996,2536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    812.8 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.47
Chránič příruby 76.2 mm 190.5 mm polyethylen černá

10163511

Cenové rozmezí
92,6954 Kč - 47,007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    190.5 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.5
Chránič příruby 63.5 mm 177.8 mm polyethylen černá

10163450

Cenové rozmezí
82,7364 Kč - 39,6163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    177.8 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
  • Specifikace
    ASME/ANSI B16.5