Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SR1365
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Jmenovitý průměr potrubí | H | d1 | d2 | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,3627 Kč - 325,2504 Kč | 399 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
12"
|
2.244 in
57.0 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.181 in
284.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 19,8736 Kč - 44,1636 Kč | 2173 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 20,9421 Kč - 46,5381 Kč | 1530 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 26,9708 Kč - 59,9352 Kč | 2406 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
2 1/2"
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 117,0901 Kč - 130,1001 Kč | 349 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
10"
|
2.047 in
52.0 mm
|
10.354 in
263.0 mm
|
9.331 in
237.0 mm
|
15.866 in
403.0 mm
|
||
| 13,7833 Kč - 30,6295 Kč | 3198 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 30,5872 Kč - 67,9716 Kč | 1675 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
3"
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
||
| 80,8751 Kč - 125,8059 Kč | 874 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
8"
|
2.047 in
52.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
13.228 in
336.0 mm
|
||
| 16,2438 Kč - 36,0975 Kč | 6164 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10306642 | 53,9166 Kč - 83,8704 Kč | 1215 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
6"
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
|
| 18,6259 Kč - 41,3909 Kč | 2570 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/4"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 15,1499 Kč - 33,6664 Kč | 2242 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
3/4"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 41,7224 Kč - 64,9014 Kč | 1388 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
5"
|
1.811 in
46.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
9.685 in
246.0 mm
|
||
| 34,2036 Kč - 53,2056 Kč | 1284 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
4"
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
||
| 12,4257 Kč - 27,6126 Kč | 720 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
3/8"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku