Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Jsou vybaveny flexibilními žebry, které zajišťují pevné uchycení do otvoru. Montáž nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCXFPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | D | A | H | DIN | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5872 Kč - 67,9716 Kč | 1575 Skladem |
2.598 in
66.0 mm
|
3"
|
3.366 in
85.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 168,7667 Kč - 375,0372 Kč | 400 Skladem |
11.181 in
284.0 mm
|
12"
|
12.559 in
319.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 135,0133 Kč - 150,0148 Kč | 462 Skladem |
9.331 in
237.0 mm
|
10"
|
10.354 in
263.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,9708 Kč - 29,9676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 54,7697 Kč - 60,8553 Kč | 850 Skladem |
5.472 in
139.0 mm
|
6"
|
6.417 in
163.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,9114 Kč - 16,5683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,5339 Kč - 19,4973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,2867 Kč - 16,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 38,5298 Kč - 42,8109 Kč | 1085 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
5"
|
5.276 in
134.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 8,4414 Kč - 18,7587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10,4854 Kč - 11,6505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1501 Kč - 13,667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 82,1544 Kč - 91,2827 Kč | 592 Skladem |
7.323 in
186.0 mm
|
8"
|
8.268 in
210.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 34,2036 Kč - 38,004 Kč | 1400 Skladem |
3.386 in
86.0 mm
|
4"
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,0022 Kč - 11,1161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku