Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192,3509 Kč - 212,7797 Kč | 47 Skladem |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
1 304,8073 Kč - 1 331,7147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
1 799,2082 Kč - 1 799,2082 Kč | 4 Skladem |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
567,487 Kč - 683,9378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
2 432,4856 Kč - 2 432,4856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
601,0655 Kč - 729,8014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
9 484,2675 Kč - 11 736,9242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
572,4094 Kč - 683,9378 Kč | 2 Skladem |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
1 429,5942 Kč - 1 734,659 Kč | 6 Skladem |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
921,6783 Kč - 921,6783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
208,0966 Kč - 251,7969 Kč | 50 Skladem |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
70,0555 Kč - 81,2644 Kč | 4 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
3 310,3083 Kč - 3 310,3083 Kč | 3 Skladem |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
381,0903 Kč - 462,2057 Kč | 93 Skladem |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
1 499,2053 Kč - 1 822,0075 Kč | 2 Skladem |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
260,5816 Kč - 316,2342 Kč | 1 Skladem |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
234,6726 Kč - 282,5582 Kč | 212 Skladem |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
10232767 | 497,2205 Kč - 594,121 Kč | 12 Skladem |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
|
189,7861 Kč - 243,6815 Kč | 12 Skladem |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
383,8374 Kč - 462,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku