Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
70,2201 Kč - 72,3568 Kč 1663 Skladem
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
145,3379 Kč - 168,2898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2 737,6791 Kč - 3 320,9125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
97,9117 Kč - 113,7252 Kč 7 Skladem
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
62,9033 Kč - 70,8808 Kč 19 Skladem
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
59,6634 Kč - 69,861 Kč 112 Skladem
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
1 450,3345 Kč - 1 747,1865 Kč 27 Skladem
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
524,3311 Kč - 636,0456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
2 249,4993 Kč - 2 695,9119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
164,6148 Kč - 185,6402 Kč 6 Skladem
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
1 608,7858 Kč - 1 939,9076 Kč 2 Skladem
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
1 332,0419 Kč - 1 612,5057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
459,0331 Kč - 595,0429 Kč 27 Skladem
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
608,311 Kč - 733,3685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
316,0292 Kč - 322,234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
383,0407 Kč - 390,4864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
1 179,1491 Kč - 1 414,3125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
237,7775 Kč - 286,2234 Kč 194 Skladem
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
475,6984 Kč - 485,2125 Kč 10 Skladem
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
1 544,1815 Kč - 1 876,6678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
  • z/ze 8
Chrániče přírub 90.0 mm 12.0 mm polyethylen žlutá

10073797

Cenové rozmezí
72,3568 Kč - 70,2201 Kč

Skladové zásoby
1663 Skladem
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 20
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 228.6 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10230725

Cenové rozmezí
168,2898 Kč - 145,3379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 730.0 mm 40.0 mm polyethylen žlutá

10232804

Cenové rozmezí
3 320,9125 Kč - 2 737,6791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 190.5 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10230732

Cenové rozmezí
113,7252 Kč - 97,9117 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 149.3 mm 28.4 mm polyethylen žlutá

10231777

Cenové rozmezí
70,8808 Kč - 62,9033 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 124.0 mm 17.5 mm polyethylen žlutá

10231890

Cenové rozmezí
69,861 Kč - 59,6634 Kč

Skladové zásoby
112 Skladem
Parametry
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    400
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 505.0 mm 22.0 mm polyethylen žlutá

10233375

Cenové rozmezí
1 747,1865 Kč - 1 450,3345 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 350
  • Tlaková třída
    10
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 279.4 mm 35.0 mm polyethylen žlutá

10239018

Cenové rozmezí
636,0456 Kč - 524,3311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 857.2 mm 107.9 mm polyethylen žlutá

10239094

Cenové rozmezí
2 695,9119 Kč - 2 249,4993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 273.1 mm 38.1 mm polyethylen žlutá

10232842

Cenové rozmezí
185,6402 Kč - 164,6148 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 558.8 mm 66.5 mm polyethylen žlutá

10233290

Cenové rozmezí
1 939,9076 Kč - 1 608,7858 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 584.2 mm 53.8 mm polyethylen žlutá

10231579

Cenové rozmezí
1 612,5057 Kč - 1 332,0419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 485.0 mm 30.0 mm polyethylen žlutá

10231654

Cenové rozmezí
595,0429 Kč - 459,0331 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 395.0 mm 23.0 mm polyethylen žlutá

10239216

Cenové rozmezí
733,3685 Kč - 608,311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    10
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 95.0 mm 16.0 mm polyethylen žlutá

10239292

Cenové rozmezí
322,234 Kč - 316,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 15
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 285.0 mm 29.0 mm polyethylen žlutá

10239377

Cenové rozmezí
390,4864 Kč - 383,0407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 551.0 mm 111.0 mm polyethylen žlutá

10239452

Cenové rozmezí
1 414,3125 Kč - 1 179,1491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    2500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 150.0 mm 13.0 mm polyethylen žlutá

10232675

Cenové rozmezí
286,2234 Kč - 237,7775 Kč

Skladové zásoby
194 Skladem
Parametry
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 40
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 330.0 mm 25.0 mm polyethylen žlutá

10231869

Cenové rozmezí
485,2125 Kč - 475,6984 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 175
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 596.9 mm 36.6 mm polyethylen žlutá

10231685

Cenové rozmezí
1 876,6678 Kč - 1 544,1815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI