Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362,042 Kč - 436,0039 Kč | 1 Skladem |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
372,863 Kč - 449,0978 Kč | 142 Skladem |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
57,9256 Kč - 67,8262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
489,9135 Kč - 594,121 Kč | 45 Skladem |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
1 109,5531 Kč - 1 109,5531 Kč | 61 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
249,914 Kč - 303,1543 Kč | 191 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
493,302 Kč - 589,4357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
3 556,594 Kč - 3 629,2841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
145,0371 Kč - 175,8964 Kč | 34 Skladem |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
590,5931 Kč - 712,0082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
306,8244 Kč - 312,8485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
252,926 Kč - 306,8914 Kč | 6 Skladem |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
128,1782 Kč - 155,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
6 229,2603 Kč - 6 229,2603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
375,1778 Kč - 451,9146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
787,2808 Kč - 948,7167 Kč | 34 Skladem |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
10 534,7515 Kč - 10 534,7515 Kč | 5 Skladem |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
3 082,9147 Kč - 3 082,9147 Kč | 2 Skladem |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
516,8125 Kč - 617,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
431,7229 Kč - 440,5582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku