Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,9608 Kč - 75,3546 Kč | 167 Skladem |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
545,1896 Kč - 661,4871 Kč | 1 Skladem |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
1 249,1658 Kč - 1 513,0662 Kč | 1 Skladem |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
384,7577 Kč - 466,8771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
108,4327 Kč - 121,7915 Kč | 40 Skladem |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
585,9356 Kč - 706,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
360,4663 Kč - 434,1213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
230,8519 Kč - 277,8867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
240,0552 Kč - 289,1121 Kč | 82 Skladem |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
1 109,5531 Kč - 1 109,5531 Kč | 61 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
179,0339 Kč - 217,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
1 207,5832 Kč - 1 207,5832 Kč | 48 Skladem |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
461,8431 Kč - 471,08 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
959,0273 Kč - 978,7059 Kč | 2 Skladem |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
86,1494 Kč - 100,0102 Kč | 97 Skladem |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
1 408,0917 Kč - 1 696,2975 Kč | 32 Skladem |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
817,7497 Kč - 992,6978 Kč | 26 Skladem |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
2 077,8926 Kč - 2 077,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
128,1782 Kč - 155,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
2 537,4461 Kč - 2 537,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku