Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
2 077,8926 Kč - 2 077,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
1 469,5872 Kč - 1 771,1657 Kč 39 Skladem
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
1 207,5832 Kč - 1 207,5832 Kč 48 Skladem
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
509,0593 Kč - 617,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
519,7687 Kč - 635,355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
581,8777 Kč - 706,3885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
375.0 mm
DN 200
31.0 mm
40
1 527,5686 Kč - 1 854,4007 Kč 51 Skladem
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
201,8333 Kč - 230,5032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
819,8552 Kč - 979,59 Kč 1 Skladem
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
135,4433 Kč - 151,2006 Kč 10 Skladem
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
128,1782 Kč - 155,3142 Kč 27 Skladem
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
695,0656 Kč - 840,1028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
802,0007 Kč - 802,0007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
390,4053 Kč - 467,7138 Kč 46 Skladem
343.0 mm
8"
33.0 mm
61,0711 Kč - 68,8163 Kč 31 Skladem
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
1 293,2445 Kč - 1 565,5395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
445,6631 Kč - 577,7116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
2 631,0279 Kč - 3 195,9491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
781,1173 Kč - 941,2285 Kč 26 Skladem
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
2 146,8037 Kč - 2 585,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
  • z/ze 8
Chrániče přírub 704.8 mm 88.9 mm polyethylen žlutá

10239056

Cenové rozmezí
2 077,8926 Kč - 2 077,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 508.0 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

10233283

Cenové rozmezí
1 771,1657 Kč - 1 469,5872 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 265.0 mm 15.0 mm polyethylen žlutá

10232750

Cenové rozmezí
1 207,5832 Kč - 1 207,5832 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 279.4 mm 35.0 mm polyethylen žlutá

10239018

Cenové rozmezí
617,52 Kč - 509,0593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 220.0 mm 21.0 mm polyethylen žlutá

10239339

Cenové rozmezí
635,355 Kč - 519,7687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 375.0 mm 31.0 mm polyethylen žlutá

10239209

Cenové rozmezí
706,3885 Kč - 581,8777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    375.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 580.0 mm 28.0 mm polyethylen žlutá

10239285

Cenové rozmezí
1 854,4007 Kč - 1 527,5686 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 228.6 mm 30.2 mm polyethylen žlutá

10238998

Cenové rozmezí
230,5032 Kč - 201,8333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 425.0 mm 29.0 mm polyethylen žlutá

10239223

Cenové rozmezí
979,59 Kč - 819,8552 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 270.0 mm 51.5 mm polyethylen žlutá

10239414

Cenové rozmezí
151,2006 Kč - 135,4433 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 75.0 mm 10.0 mm polyethylen žlutá

10239124

Cenové rozmezí
155,3142 Kč - 128,1782 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 10
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 285.0 mm 22.0 mm polyethylen žlutá

10239353

Cenové rozmezí
840,1028 Kč - 695,0656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 200.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

10239322

Cenové rozmezí
802,0007 Kč - 802,0007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 80
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 343.0 mm 33.0 mm polyethylen žlutá

10239421

Cenové rozmezí
467,7138 Kč - 390,4053 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • standardní
    ANSI
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 149.3 mm 28.4 mm polyethylen žlutá

10231777

Cenové rozmezí
68,8163 Kč - 61,0711 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 584.2 mm 53.8 mm polyethylen žlutá

10231579

Cenové rozmezí
1 565,5395 Kč - 1 293,2445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 485.0 mm 30.0 mm polyethylen žlutá

10231654

Cenové rozmezí
577,7116 Kč - 445,6631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 774.7 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

10231739

Cenové rozmezí
3 195,9491 Kč - 2 631,0279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    20"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 406.4 mm 30.2 mm polyethylen žlutá

10231630

Cenové rozmezí
941,2285 Kč - 781,1173 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 711.2 mm 60.4 mm polyethylen žlutá

10231715

Cenové rozmezí
2 585,4711 Kč - 2 146,8037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI