Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155513

Staré objednací číslo:

20155513

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 977,0013 Kč
10 - 19 879,2771 Kč
20 - 49 830,415 Kč
50 - 99 781,5529 Kč
100 + 683,8287 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

977,00 Kč

1 x 977,0013 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 24.9
l2 24.9
l3 1.30
w1 1.5
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Hmotnost (g) 57.0
Materiál ocel nerezavějící
Materiál klece Stainless Steel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás