Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 25.0 40.0 58.0 ocel

Kuličková pouzdra - nastavitelná se používají u systémů pro lineární pohyb, snadno se seřizují a poskytují přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Umožňují přesné seřízení vzdálenosti mezi vnitřními a vnějšími kroužky.
Nové objednací číslo:

20155711

Staré objednací číslo:

20155711

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 560,3496 Kč
10 - 19 504,2665 Kč
20 - 49 476,3453 Kč
50 - 99 448,1834 Kč
100 + 392,341 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

560,35 Kč

1 x 560,3496 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Hmotnost (g) 215.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás