Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155995

Staré objednací číslo:

20155995

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 490,0652 Kč
10 - 19 440,9624 Kč
20 - 49 416,6517 Kč
50 - 99 392,1003 Kč
100 + 342,9975 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

490,07 Kč

1 x 490,0652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel nerezavějící
Materiál klece Resin
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás