Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.
Materiál: polypropylen Barva: černá, bílá Produktová řada: SR1807
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Typ závitu | h1 | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0771 Kč - 2,5092 Kč | 500 Skladem |
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 1,2326 Kč - 2,6338 Kč | 96212 Skladem |
bílá
|
0.327 in
8.3 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 1,0771 Kč - 2,5092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.173 in
4.4 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 3,6624 Kč - 7,2199 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 3,7056 Kč - 4,9868 Kč | 3784 Skladem |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku