Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.
Materiál: pryž EPDM Barva: černá Produktová řada: SR2000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | L | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,1206 Kč - 25,1206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.354 in
136.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 26,2409 Kč - 26,2409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.291 in
236.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku