Tyto zvedací šrouby s okem a vnějším závitem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Při používání je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části. Dřík se závitem usnadňuje montáž do předvrtaných otvorů nebo zátek se závitem a oko poskytuje spolehlivý kontaktní bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnějším závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4043A2, SRP4040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | Materiál | d1 | Typ závitu | w1 | w2 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 595,257 Kč - 2 454,2217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
147.0
|
ocel pozinkovaná
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 1 808,883 Kč - 2 782,8391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 270,378 Kč - 416,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 243,613 Kč - 374,713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 906,052 Kč - 1 394,0217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 282,77 Kč - 434,9348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 248,322 Kč - 381,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel pozinkovaná
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 93,183 Kč - 143,4913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 425,022 Kč - 653,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 2 388,052 Kč - 3 673,7739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
208.0
|
ocel pozinkovaná
|
M64
|
Coarse
|
206.0
|
110.0
|
120.0
|
||
| 3 996,691 Kč - 6 148,5652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
187.0
|
ocel pozinkovaná
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 91,943 Kč - 141,5087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
ocel pozinkovaná
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 308,543 Kč - 474,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 1 565,022 Kč - 2 407,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
147.0
|
ocel pozinkovaná
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 3 587,53 Kč - 5 519,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
187.0
|
ocel pozinkovaná
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 1 439,374 Kč - 2 214,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
128.0
|
ocel pozinkovaná
|
M36
|
Fine
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 1 342,474 Kč - 2 065,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
168.0
|
ocel pozinkovaná
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 1 596,496 Kč - 2 455,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
168.0
|
ocel pozinkovaná
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 43,865 Kč - 67,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
ocel pozinkovaná
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 1 119,678 Kč - 1 722,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
147.0
|
ocel pozinkovaná
|
M42
|
Fine
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku