20157814
20157814
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 185,0983 Kč |
10 - 19 | 166,5644 Kč |
20 - 49 | 157,4178 Kč |
50 - 99 | 148,0305 Kč |
100 + | 129,4966 Kč |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 24.0 |
l1 | 30.0 |
Počet drah | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 925.0 |
Static load C0 max. N | 625.0 |
Hmotnost (g) | 18.3 |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku