Regálové lišty se připevňují k hranám regálů a slouží k uchycení cenovek, popisů výrobků a akčních nabídek. Tyto regálové lišty zvyšují viditelnost detailů produktu v maloobchodních provozovnách a uspořádaným způsobem propagují zboží.
Snadno se používají, jsou univerzální a přizpůsobitelné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech, poskytovat informace a propagovat výrobky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Kompatibilní výška tisku | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,8967 Kč - 113,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,1509 Kč - 4,8833 Kč | 5694 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,3519 Kč - 5,1275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 79,4984 Kč - 169,648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10394311 | 4,5529 Kč - 5,3286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku