Menu Vyhledávání

Lišty plakátové – nastavitelné

Skladem

Nastavitelné držáky plakátů a plakátové lišty jsou určeny ke spolehlivému uchycení a vystavení plakátů, prospektů a dalšího tištěného materiálu na konferencích a výstavách. Nahoře jsou dva pohyblivé háčky a spodní část je zatížená, aby byly plakáty rovné.

Tato produktová řada zahrnuje rovněž příslušenství, které lze použít spolu s plakátovými lištami pro zavěšení tiskovin v maloobchodě. Plakátové lišty se používají spolu s háčky na hranu, závěsnými háčky a stropními úchytkami (nutno objednat samostatně).

Díky své flexibilitě mají rychlou a snadnou montáž.

  • Materiál: polypropylen (PP), PVC, hliník
  • Barva: šedá, čirá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Materiál Celková výška Koupit
33,7179 Kč - 105,7188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 m
PVC
15.5 mm
29,8133 Kč - 81,9703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 m
PVC
15.5 mm
50,5769 Kč - 104,1866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 m
PVC
15.5 mm
Držáky plakátů 15.5 mm bílá PVC

10394663

Cenové rozmezí
105,7188 Kč - 33,7179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky plakátů 15.5 mm černá PVC

10394670

Cenové rozmezí
81,9703 Kč - 29,8133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky plakátů 15.5 mm čirý PVC

10394656

Cenové rozmezí
104,1866 Kč - 50,5769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790