Madla bezpečnostní - plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na otočné nebo posuvné dveře. K dispozici je možnost výběru vlastního profilu s označením nebo prázdného profilu. Tento sortiment umožňuje volbu mezi vlastním profilem s označením nebo prázdným profilem.
Na horní straně aplikace mají plochý tvar písmene L pro snadné uchopení. Dodávají se s černými koncovkami na každé straně. Snadno se instalují a demontují pomocí nářadí. Snadno splynou se světlým i tmavým nábytkem, dveřmi nebo skříněmi.
Produktová řada: SR6513
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Povrchová úprava | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 543,4428 Kč - 612,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 10639764 | 325,5675 Kč - 372,4212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
|
| 515,0367 Kč - 580,1615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 241,0432 Kč - 275,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 478,7718 Kč - 547,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 321,8877 Kč - 368,2209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 613,0856 Kč - 690,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 301,066 Kč - 339,1175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 520,8564 Kč - 595,1251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 345,3756 Kč - 394,6372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
| 352,6131 Kč - 402,8544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 315,0649 Kč - 354,8851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 551,5623 Kč - 630,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
| 172,2611 Kč - 172,2611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 259,4219 Kč - 259,4219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 448,4839 Kč - 448,4839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
bez povrchové úpravy
|
||
| 262,6182 Kč - 262,6182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku