Menu Vyhledávání

Madla můstková – kovová – s vnitřním závitem

Skladem

Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti jsou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.

Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.

Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.

  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR5112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Provedení rukojeti Koupit
720,9479 Kč - 762,9178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Hole;Back Mount
madlo
655,4072 Kč - 693,5617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Hole;Back Mount
madlo
761,9108 Kč - 806,2671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Hole;Back Mount
madlo
643,1182 Kč - 680,5516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Hole;Back Mount
madlo
842,7104 Kč - 949,2327 Kč 1 Skladem
M6
112.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
Oválný profil
250,1511 Kč - 281,7773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
100.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
madlo můstkové
882,6894 Kč - 994,2596 Kč 94 Skladem
M6
128.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
Oválný profil
1 065,1816 Kč - 1 199,83 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
160.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
Oválný profil
242,9697 Kč - 273,6894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
88.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
madlo můstkové
10193662 256,2867 Kč - 288,7077 Kč 2 Skladem
M4
120.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
madlo můstkové
232,7064 Kč - 264,3884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
96.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
madlo můstkové
260,4003 Kč - 293,3234 Kč 16 Skladem
M4
128.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
madlo můstkové
10193686 234,7702 Kč - 264,4442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
64.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole
madlo můstkové
156,4119 Kč - 193,1011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
88.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Threaded Hole;Back Mount
madlo
106,4931 Kč - 131,4727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
88.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Threaded Hole;Back Mount
madlo
159,7405 Kč - 197,2105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
96.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Threaded Hole;Back Mount
madlo
166,3956 Kč - 205,4265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
120.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Threaded Hole;Back Mount
madlo
218,3114 Kč - 269,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
180.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Threaded Hole;Back Mount
madlo
263,5712 Kč - 325,3964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
235.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Threaded Hole;Back Mount
madlo
194,3504 Kč - 239,9387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
120.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Threaded Hole;Back Mount
madlo
Rukojeti ve tvaru U M5 120.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10352205

Cenové rozmezí
762,9178 Kč - 720,9479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Rukojeti ve tvaru U M5 100.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10352199

Cenové rozmezí
693,5617 Kč - 655,4072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
Rukojeti ve tvaru U M5 180.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10352212

Cenové rozmezí
806,2671 Kč - 761,9108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Rukojeti ve tvaru U M5 88.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10352182

Cenové rozmezí
680,5516 Kč - 643,1182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    vysoký lesk
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Madlo průmyslové M6 112.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10193716

Cenové rozmezí
949,2327 Kč - 842,7104 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    otryskáno na matný povrch
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    Oválný profil
  • Rozteč montážních otvorů
    112.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Madlo průmyslové M4 100.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10193655

Cenové rozmezí
281,7773 Kč - 250,1511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    otryskáno na matný povrch
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Madlo průmyslové M6 128.0 mm ocel nerezavějící

10193730

Cenové rozmezí
994,2596 Kč - 882,6894 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    přírodní
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    Oválný profil
  • Rozteč montážních otvorů
    128.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Madlo průmyslové M6 160.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10193754

Cenové rozmezí
1 199,83 Kč - 1 065,1816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    otryskáno na matný povrch
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    Oválný profil
  • Rozteč montážních otvorů
    160.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Madlo průmyslové M4 88.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10193693

Cenové rozmezí
273,6894 Kč - 242,9697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    otryskáno na matný povrch
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
  • Rozteč montážních otvorů
    88.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Madlo průmyslové M4 120.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10193662

Cenové rozmezí
288,7077 Kč - 256,2867 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    otryskáno na matný povrch
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Madlo průmyslové M4 96.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10193709

Cenové rozmezí
264,3884 Kč - 232,7064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    otryskáno na matný povrch
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
  • Rozteč montážních otvorů
    96.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Madlo průmyslové M4 128.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10193679

Cenové rozmezí
293,3234 Kč - 260,4003 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    otryskáno na matný povrch
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
  • Rozteč montážních otvorů
    128.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Madlo průmyslové M4 64.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10193686

Cenové rozmezí
264,4442 Kč - 234,7702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    otryskáno na matný povrch
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
  • Rozteč montážních otvorů
    64.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Madlo průmyslové M4 88.0 mm 7.8 mm ocel nerezavějící AISI 304

20604677

Cenové rozmezí
193,1011 Kč - 156,4119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Rozteč montážních otvorů
    88.0 mm
  • Délka závitu
    7.8 mm
Madlo průmyslové M3 88.0 mm 6.7 mm ocel nerezavějící AISI 304

20604660

Cenové rozmezí
131,4727 Kč - 106,4931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Rozteč montážních otvorů
    88.0 mm
  • Délka závitu
    6.7 mm
Madlo průmyslové M4 96.0 mm 7.8 mm ocel nerezavějící AISI 304

20604684

Cenové rozmezí
197,2105 Kč - 159,7405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Rozteč montážních otvorů
    96.0 mm
  • Délka závitu
    7.8 mm
Madlo průmyslové M4 120.0 mm 7.8 mm ocel nerezavějící AISI 304

20604691

Cenové rozmezí
205,4265 Kč - 166,3956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Délka závitu
    7.8 mm
Madlo průmyslové M5 180.0 mm 9.7 mm ocel nerezavějící AISI 304

20604714

Cenové rozmezí
269,5202 Kč - 218,3114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Rozteč montážních otvorů
    180.0 mm
  • Délka závitu
    9.7 mm
Madlo průmyslové M5 235.0 mm 9.7 mm ocel nerezavějící AISI 304

20604721

Cenové rozmezí
325,3964 Kč - 263,5712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Rozteč montážních otvorů
    235.0 mm
  • Délka závitu
    9.7 mm
Madlo průmyslové M5 120.0 mm 9.7 mm ocel nerezavějící AISI 304

20604707

Cenové rozmezí
239,9387 Kč - 194,3504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Provedení rukojeti
    madlo
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Délka závitu
    9.7 mm