Menu Vyhledávání

Madla můstková – kovová – s vnitřním závitem – zešikmená

Skladem

Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.

Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.

Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.

  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Provedení rukojeti Koupit
1 307,5838 Kč - 1 307,5838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole;Back Mount
Sklopné
1 742,5689 Kč - 1 742,5689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
800.0 mm
hliník
Otvor se závitem
trubkový
863,8548 Kč - 863,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 053,4055 Kč - 1 053,4055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 646,4794 Kč - 1 646,4794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
800.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 685,7869 Kč - 1 685,7869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
800.0 mm
hliník
Otvor se závitem
trubkový
1 316,3143 Kč - 1 316,3143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
120.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole;Back Mount
Sklopné
938,098 Kč - 938,098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
879,5857 Kč - 879,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
Otvor se závitem
trubkový
1 139,8663 Kč - 1 139,8663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
883,9445 Kč - 883,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
120.0 mm
ocel
Threaded Hole;Back Mount
Sklopné
1 100,5719 Kč - 1 100,5719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Otvor se závitem
trubkový
924,9955 Kč - 924,9955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 116,2896 Kč - 1 116,2896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
120,9869 Kč - 120,9869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
55.0 mm
hliník
Threaded Female
Zásuvky
1 189,661 Kč - 1 189,661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Otvor se závitem
trubkový
931,9826 Kč - 931,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
180.0 mm
ocel
Threaded Hole;Back Mount
Sklopné
1 346,0063 Kč - 1 346,0063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
180.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Hole;Back Mount
Sklopné
1 165,1995 Kč - 1 165,1995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Otvor se závitem
trubkový
1 027,2004 Kč - 1 027,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
Nakloněný trubkový
  • z/ze 4
Rukojeti sklopné 100.0 mm M10 ocel nerezavějící

10500453

Cenové rozmezí
1 307,5838 Kč - 1 307,5838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 800.0 mm M8 hliník

10499320

Cenové rozmezí
1 742,5689 Kč - 1 742,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499368

Cenové rozmezí
863,8548 Kč - 863,8548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499443

Cenové rozmezí
1 053,4055 Kč - 1 053,4055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 800.0 mm M8 hliník

10499528

Cenové rozmezí
1 646,4794 Kč - 1 646,4794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 800.0 mm M8 hliník

10499337

Cenové rozmezí
1 685,7869 Kč - 1 685,7869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 120.0 mm M10 ocel nerezavějící

10500477

Cenové rozmezí
1 316,3143 Kč - 1 316,3143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499405

Cenové rozmezí
938,098 Kč - 938,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499252

Cenové rozmezí
879,5857 Kč - 879,5857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499481

Cenové rozmezí
1 139,8663 Kč - 1 139,8663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 120.0 mm M10 ocel

10500460

Cenové rozmezí
883,9445 Kč - 883,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499283

Cenové rozmezí
1 100,5719 Kč - 1 100,5719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499412

Cenové rozmezí
924,9955 Kč - 924,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499498

Cenové rozmezí
1 116,2896 Kč - 1 116,2896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Madla kovová - z jednoho kusu

20123451

Cenové rozmezí
120,9869 Kč - 120,9869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499306

Cenové rozmezí
1 189,661 Kč - 1 189,661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 180.0 mm M10 ocel

10500484

Cenové rozmezí
931,9826 Kč - 931,9826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 180.0 mm M10 ocel nerezavějící

10500491

Cenové rozmezí
1 346,0063 Kč - 1 346,0063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499313

Cenové rozmezí
1 165,1995 Kč - 1 165,1995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499436

Cenové rozmezí
1 027,2004 Kč - 1 027,2004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091