Menu Vyhledávání

Madla můstková – kovová – s vnitřním závitem – zešikmená

Skladem

Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.

Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.

Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.

  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Provedení rukojeti Koupit
854,2525 Kč - 854,2525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
Nakloněný trubkový
959,0594 Kč - 959,0594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
Otvor se závitem
trubkový
1 074,3669 Kč - 1 074,3669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Otvor se závitem
trubkový
855,996 Kč - 855,996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
Nakloněný trubkový
1 046,4051 Kč - 1 046,4051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Threaded Hole;Back Mount
Nakloněný trubkový
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
134,4461 Kč - 134,4461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
120.0 mm
ocel
Otvor
Zásuvky
162,6456 Kč - 162,6456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
180.0 mm
hliník
Otvor
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
163,2795 Kč - 163,2795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
200.0 mm
ocel
Otvor
Zásuvky
168,4175 Kč - 168,4175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
200.0 mm
hliník
Otvor
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Female
Zásuvky
183,1579 Kč - 183,1579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
235.0 mm
hliník
Otvor
Zásuvky
122,2681 Kč - 122,2681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
55.0 mm
ocel
Otvor
Zásuvky
137,6557 Kč - 137,6557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
100.0 mm
hliník
Threaded Female
Zásuvky
188,9166 Kč - 188,9166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
250.0 mm
hliník
Otvor
Zásuvky
128,6741 Kč - 128,6741 Kč 231 Skladem
M5
88.0 mm
hliník
Otvor
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Otvor
Zásuvky
  • z/ze 4
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499375

Cenové rozmezí
854,2525 Kč - 854,2525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499276

Cenové rozmezí
959,0594 Kč - 959,0594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499290

Cenové rozmezí
1 074,3669 Kč - 1 074,3669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499344

Cenové rozmezí
855,996 Kč - 855,996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499429

Cenové rozmezí
1 046,4051 Kč - 1 046,4051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Madlo průmyslové 180.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053581


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 120.0 mm M5 ocel

20053574

Cenové rozmezí
134,4461 Kč - 134,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M5 hliník přírodní

20064570

Cenové rozmezí
162,6456 Kč - 162,6456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 200.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053604


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 200.0 mm M5 ocel

20053611

Cenové rozmezí
163,2795 Kč - 163,2795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 200.0 mm M5 hliník přírodní

20064587

Cenové rozmezí
168,4175 Kč - 168,4175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 55.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053666


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 235.0 mm M5 hliník přírodní

20064594

Cenové rozmezí
183,1579 Kč - 183,1579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 55.0 mm M5 ocel

20053673

Cenové rozmezí
122,2681 Kč - 122,2681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M5 hliník přírodní

20064556

Cenové rozmezí
137,6557 Kč - 137,6557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M5 hliník přírodní

20064600

Cenové rozmezí
188,9166 Kč - 188,9166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 88.0 mm M5 hliník přírodní

20064624

Cenové rozmezí
128,6741 Kč - 128,6741 Kč

Skladové zásoby
231 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 88.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053680


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 235.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053628


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 250.0 mm M5 ocel nerezavějící

20053642


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Zásuvky
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Otvor
  • Celní nomenklatura
    7326909890