Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 74 Skladem |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
226,6406 Kč - 449,6879 Kč | 43 Skladem |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
210,8136 Kč - 418,2787 Kč | 391 Skladem |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10252673 | 90,6116 Kč - 288,0453 Kč | 50 Skladem |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
6,9303 Kč - 14,0191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Zacvakávací
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
252,2428 Kč - 501,0151 Kč | 252 Skladem |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
205,9468 Kč - 409,0857 Kč | 153 Skladem |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,9303 Kč - 14,0191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Zacvakávací
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
210,8136 Kč - 418,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
97,542 Kč - 310,2616 Kč | 100 Skladem |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
23,3292 Kč - 47,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Zacvakávací
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,1038 Kč - 7,5355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Zacvakávací
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,8174 Kč - 7,182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
Zacvakávací
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
213,2538 Kč - 423,6411 Kč | 8497 Skladem |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
347,3027 Kč - 689,4703 Kč | 70 Skladem |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 78 Skladem |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 72 Skladem |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,3925 Kč - 8,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Zacvakávací
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
218,1066 Kč - 423,6411 Kč | 16 Skladem |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
155,9557 Kč - 310,2616 Kč | 110 Skladem |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku