Montáž zepředu přes průchozí montážní otvory. Ergonomický tvar pro pohodlný úchop. Atraktivní vzhled. Široká škála provedení a rozměrů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál rukojeti | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122,8374 Kč - 171,9724 Kč | 115 Skladem |
hliník
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10100646 | 122,8374 Kč - 171,9724 Kč | 410 Skladem |
ocel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 227,4075 Kč - 282,5164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 171,178 Kč - 228,2374 Kč | 620 Skladem |
polyamid
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 242,5792 Kč - 301,4252 Kč | 1430 Skladem |
polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 272,736 Kč - 340,9199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 171,178 Kč - 228,2374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 171,178 Kč - 228,2374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 26,8256 Kč - 29,8063 Kč | 8 Skladem |
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 103,945 Kč - 161,6921 Kč | 6 Skladem |
ocel
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku