Menu Vyhledávání

Madla můstková – s průchozími otvory

Skladem

Madla jsou určena pro zapuštění do dveří nebo panelu. Uchycují se zacvaknutím do panelu, popř. navařením nebo pomocí šroubu. Nejoblíbenější jsou plastové zapuštěné rukojeti, v sortimentu však také máme provedení z nerezavějící oceli nebo hliníku.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
20064648 41,8707 Kč - 46,5228 Kč 820 Skladem
20064631 35,3989 Kč - 39,3321 Kč 499 Skladem
Madlo průmyslové 152.0 mm polyamid 6 + 30 % skelného vlákna černá

20064648

Cenové rozmezí
46,5228 Kč - 41,8707 Kč

Skladové zásoby
820 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Můstkové
  • Způsob montáže
    průchozí otvor, montáž zepředu
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Délka rukojeti
    152.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    152.0 mm
Madlo průmyslové 152.0 mm polyamid 6 + 30 % skelného vlákna černá

20064631

Cenové rozmezí
39,3321 Kč - 35,3989 Kč

Skladové zásoby
499 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Můstkové
  • Způsob montáže
    průchozí otvor, montáž zepředu
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Délka rukojeti
    173.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    152.0 mm