Menu Vyhledávání

Madla oblouková – kovová

Skladem

Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.

Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.

  • Materiál: ocel, tlakově litý zinek, hliník, nerezová ocel
  • Barva: černá, přírodní, šedá, stříbrná

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
1 746,3104 Kč - 1 746,3104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Insert
12 574,2092 Kč - 12 574,2092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Rear Mounting
954,0575 Kč - 954,0575 Kč 20 Skladem
M8 x 14
1 040,1072 Kč - 2 016,5859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 14
284,8801 Kč - 284,8801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
867,9932 Kč - 930,5282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 12
203,2939 Kč - 203,2939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
2 096,9053 Kč - 2 096,9053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Threaded Insert
1 461,2684 Kč - 1 461,2684 Kč 1 Skladem
M8
hliník
Threaded Insert
1 075,3772 Kč - 2 099,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
hliník
Bez závitu
12 130,9747 Kč - 12 130,9747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Front Mount
1 804,1928 Kč - 1 804,1928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Insert
555,9726 Kč - 741,2967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
hliník
Front Mount
2 071,9311 Kč - 2 071,9311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel nerezavějící
Threaded Insert
475,1632 Kč - 475,1632 Kč 78 Skladem
M6
1 546,1062 Kč - 1 546,1062 Kč 9 Skladem
M5
ocel nerezavějící
Threaded Insert
380,5961 Kč - 380,5961 Kč 20 Skladem
M6
1 912,9908 Kč - 2 050,0671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 14
1 985,1075 Kč - 1 985,1075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel nerezavějící
Threaded Insert
1 914,292 Kč - 1 914,292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Threaded Insert
  • z/ze 6
Rukojeti ve tvaru U 150.0 mm M5 ocel nerezavějící stříbrná

10254295

Cenové rozmezí
1 746,3104 Kč - 1 746,3104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 140.0 mm M8 ocel nerezavějící stříbrná

10378823

Cenové rozmezí
12 574,2092 Kč - 12 574,2092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Rear Mounting
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M8 x 14

10254127

Cenové rozmezí
954,0575 Kč - 954,0575 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 14
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 160.0 mm M8 x 14

10254165

Cenové rozmezí
2 016,5859 Kč - 1 040,1072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 14
  • Rozteč montážních otvorů
    160.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U M5 180.0 mm 12.0 mm hliník

10271940

Cenové rozmezí
284,8801 Kč - 284,8801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    180.0 mm
  • standardní
    RoHS
  • standardní
    REACH
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 160.0 mm M6 x 12

10254158

Cenové rozmezí
930,5282 Kč - 867,9932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 12
  • Rozteč montážních otvorů
    160.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U M5 120.0 mm 12.0 mm hliník

10271933

Cenové rozmezí
203,2939 Kč - 203,2939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • standardní
    REACH
  • standardní
    RoHS
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti navlékací 600.0 mm M8 hliník černá

10254431

Cenové rozmezí
2 096,9053 Kč - 2 096,9053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti navlékací 250.0 mm M8 hliník černá

10254387

Cenové rozmezí
1 461,2684 Kč - 1 461,2684 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové Non Threaded šedá

10232590

Cenové rozmezí
2 099,69 Kč - 1 075,3772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    Bez závitu
  • Počet montážních otvorů
    2
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Rukojeti ve tvaru U 140.0 mm M8 ocel nerezavějící stříbrná

10378816

Cenové rozmezí
12 130,9747 Kč - 12 130,9747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Front Mount
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M5 ocel nerezavějící stříbrná

10254301

Cenové rozmezí
1 804,1928 Kč - 1 804,1928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 128.0 mm Non Threaded hliník černá

10210963

Cenové rozmezí
741,2967 Kč - 555,9726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Ergonomická rukojeť
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Front Mount
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M6 ocel nerezavějící stříbrná

10254349

Cenové rozmezí
2 071,9311 Kč - 2 071,9311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U M6 130.0 mm 18.8 mm hliník

10386330

Cenové rozmezí
475,1632 Kč - 475,1632 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    130.0 mm
  • standardní
    REACH
  • standardní
    RoHS
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M5 ocel nerezavějící stříbrná

10254271

Cenové rozmezí
1 546,1062 Kč - 1 546,1062 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Rukojeti ve tvaru U M6 125.0 mm 14.5 mm hliník

10271964

Cenové rozmezí
380,5961 Kč - 380,5961 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    125.0 mm
  • standardní
    RoHS
  • standardní
    REACH
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 x 14

10254196

Cenové rozmezí
2 050,0671 Kč - 1 912,9908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 14
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 150.0 mm M6 ocel nerezavějící stříbrná

10254332

Cenové rozmezí
1 985,1075 Kč - 1 985,1075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti navlékací 500.0 mm M8 hliník černá

10254424

Cenové rozmezí
1 914,292 Kč - 1 914,292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U