Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.
.

Produktová řada: SR5587, SR5586

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
291,8024 Kč - 324,2249 Kč 140 Skladem
82,4909 Kč - 91,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
103,1713 Kč - 114,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
469,4814 Kč - 521,646 Kč 36 Skladem
M5
140.0 mm
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
čep s vnějším závitem
černá
50.0 mm
20060589 111,0394 Kč - 155,4551 Kč 556 Skladem
Non Threaded
polyamid 6
Plain
černá
40.0 mm
117,1867 Kč - 135,6861 Kč 2 Skladem
M2
86.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
170,9931 Kč - 439,252 Kč 50 Skladem
Non Threaded
126.0 mm
PA GF
Push Fit
černá
43.0 mm
273,1551 Kč - 700,8362 Kč 32 Skladem
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
2,0251 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
10273715 106,2565 Kč - 123,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
63.5 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
1,8671 Kč - 1,8671 Kč 32 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
1,8671 Kč - 1,8671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
2,0251 Kč - 2,0251 Kč 100 Skladem
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
8.5 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
8,6177 Kč - 8,6177 Kč 182 Skladem
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
10.5 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč 48 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
147,0009 Kč - 183,3018 Kč 2 Skladem
Non Threaded
114.0 mm
PA GF
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
95,47 Kč - 111,025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
35.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
šedá
27.0 mm
196,0819 Kč - 284,0617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
146.0 mm
polyamid
Threaded Insert
černá
42.0 mm
173,3599 Kč - 192,4482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
114.0 mm
PA GF
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
  • z/ze 3
Madlo průmyslové 89.9 mm 18.6 mm černá PPN

20338589

Cenové rozmezí
324,2249 Kč - 291,8024 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338503

Cenové rozmezí
91,6565 Kč - 82,4909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové 28.5 mm

20338510

Cenové rozmezí
114,6348 Kč - 103,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    6.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Madlo průmyslové 120.0 mm M5 Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

20512798

Cenové rozmezí
521,646 Kč - 469,4814 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Barva
    černá
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Madlo průmyslové 40.0 mm polyamid 6

20060589

Cenové rozmezí
155,4551 Kč - 111,0394 Kč

Skladové zásoby
556 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    122.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací M2 86.0 mm 2.4 mm polyamid 6

10389829

Cenové rozmezí
135,6861 Kč - 117,1867 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    86.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Provedení rukojeti
    madlo
Madla šikmá 108.0 mm Non Threaded PA GF černá

10259153

Cenové rozmezí
439,252 Kč - 170,9931 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    PA GF
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 černá

10259177

Cenové rozmezí
700,8362 Kč - 273,1551 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Krytky šroubů a matic M8 polyamid modrá

10260654

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 černá

10273715

Cenové rozmezí
123,3627 Kč - 106,2565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Krytky šroubů a matic M6 polyamid žlutá

10260586

Cenové rozmezí
1,8671 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 polyamid černá

10260593

Cenové rozmezí
1,8671 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 polyamid žlutá

10260661

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 9.5 mm 15.0 mm polyamid bílá

10260609

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M8 10.5 mm 17.0 mm polyamid šedá

10260708

Cenové rozmezí
8,6177 Kč - 8,6177 Kč

Skladové zásoby
182 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 polyamid modrá

10260579

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187951

Cenové rozmezí
183,3018 Kč - 147,0009 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    PA GF
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 šedá

10273692

Cenové rozmezí
111,025 Kč - 95,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 polyamid černá

10260531

Cenové rozmezí
284,0617 Kč - 196,0819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Celková délka
    146.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187944

Cenové rozmezí
192,4482 Kč - 173,3599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    PA GF