Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
.
Produktová řada: SR5587, SR5586
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Barva rukojeti | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455,8072 Kč - 506,4524 Kč | 37 Skladem |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
117,4212 Kč - 130,468 Kč | 646 Skladem |
M2
|
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
|
||
283,3033 Kč - 314,7815 Kč | 280 Skladem |
Bore
|
|
polypropylen
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
|
||
100,1663 Kč - 111,2959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
Uchycení šroubem
|
šedá
|
|
||
436,1583 Kč - 484,6204 Kč | 100 Skladem |
Bore
|
|
polypropylen
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
|
||
72,5216 Kč - 72,5216 Kč | 503 Skladem |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyamid
|
Plain
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
144,9745 Kč - 161,0828 Kč | 1673 Skladem |
Bore
|
|
polypropylen
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
|
||
117,4212 Kč - 130,468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
|
||
100,1663 Kč - 111,2959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
|
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
|
Uchycení šroubem
|
černá
|
|
||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 100 Skladem |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
168,3106 Kč - 186,8428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
168,3106 Kč - 186,8428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
142,7193 Kč - 177,9629 Kč | 2 Skladem |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
PA GF
|
pomocí šroubů
|
šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
266,3086 Kč - 683,2704 Kč | 86 Skladem |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
420,63 Kč - 761,606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
185,2207 Kč - 473,6854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
PA GF
|
Push Fit
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
Otvor
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
166,0127 Kč - 426,4582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
PA GF
|
Push Fit
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
391,3674 Kč - 970,621 Kč | 40 Skladem |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
černá
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku