Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Produktová řada: SR5534
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
919,6145 Kč - 1 035,8562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
988,2356 Kč - 1 129,8424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 764,1377 Kč - 4 485,3877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
1 301,9877 Kč - 3 628,1462 Kč | 4 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
1 331,5642 Kč - 3 710,1165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
904,5683 Kč - 1 034,2805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 063,4943 Kč - 1 215,9917 Kč | 1 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 301,9877 Kč - 3 628,1462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
890,9027 Kč - 1 003,5048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 071,331 Kč - 1 071,331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 040,5695 Kč - 1 172,0943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 387,3284 Kč - 3 865,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
1 088,3218 Kč - 1 244,2992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 387,3284 Kč - 3 865,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
1 331,5642 Kč - 3 710,1165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
1 291,2923 Kč - 3 598,2692 Kč | 5 Skladem |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
993,0465 Kč - 1 263,8773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 043,3026 Kč - 1 043,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
946,653 Kč - 1 082,3054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
montáž zezadu
|
||
1 583,1654 Kč - 4 024,9747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
hliník
|
pomocí šroubů
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku