Menu Vyhledávání

Madla trubková

Skladem

Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.

Produktová řada: SR5534

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
363,5784 Kč - 363,5784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
100.0 mm
ocel
Threaded Female
176,1093 Kč - 176,1093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
64.0 mm
hliník
Threaded Female
447,4545 Kč - 497,1717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Threaded Female
566,23 Kč - 566,23 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
ocel
Female
285,0264 Kč - 285,0264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
ocel
Threaded Female
855,3649 Kč - 855,3649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel
Threaded Female
972,2134 Kč - 972,2134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel
Threaded Female
614,4305 Kč - 614,4305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel
Female
555,0199 Kč - 555,0199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
hliník
Threaded Female
910,8165 Kč - 910,8165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel
Threaded Female
372,5354 Kč - 413,9285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
Threaded Female
410,3892 Kč - 455,9882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
hliník
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Threaded Female
969,5741 Kč - 969,5741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
ocel nerezavějící
Female
778,7992 Kč - 778,7992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
500.0 mm
ocel
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
250.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
712,1239 Kč - 712,1239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
400.0 mm
ocel
Threaded Female
  • z/ze 4
Rukojeti ve tvaru U M5 100.0 mm ocel

20078331

Cenové rozmezí
363,5784 Kč - 363,5784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 64.0 mm hliník

20079567

Cenové rozmezí
176,1093 Kč - 176,1093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    64.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla kovová - z jednoho kusu M8

20075798

Cenové rozmezí
497,1717 Kč - 447,4545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 ocel

20055011

Cenové rozmezí
566,23 Kč - 566,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M10 ocel přírodní

20068561

Cenové rozmezí
285,0264 Kč - 285,0264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel přírodní

20074425

Cenové rozmezí
855,3649 Kč - 855,3649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel přírodní

20074463

Cenové rozmezí
972,2134 Kč - 972,2134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 350.0 mm M8 ocel

20055035

Cenové rozmezí
614,4305 Kč - 614,4305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla kovová - z jednoho kusu M8

20075767

Cenové rozmezí
555,0199 Kč - 555,0199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel přírodní

20074449

Cenové rozmezí
910,8165 Kč - 910,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madla kovová - z jednoho kusu M8

20075774

Cenové rozmezí
413,9285 Kč - 372,5354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Madla kovová - z jednoho kusu M8

20075781

Cenové rozmezí
455,9882 Kč - 410,3892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Rukojeti ve tvaru U 80.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

20068615


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    80.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074432


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 300.0 mm M8 ocel nerezavějící

20055004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 200.0 mm M8 ocel nerezavějící

20054960

Cenové rozmezí
969,5741 Kč - 969,5741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 500.0 mm M10 ocel Chrom

20068608

Cenové rozmezí
778,7992 Kč - 778,7992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    500.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074418


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    250.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074470


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 400.0 mm M10 ocel Chrom

20068592

Cenové rozmezí
712,1239 Kč - 712,1239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Povrchová úprava
    pochromováno