Menu Vyhledávání

Madla trubková

Skladem

Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.

Produktová řada: SR5534

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
687,0372 Kč - 687,0372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
ocel
Female
614,2476 Kč - 682,4974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
350.0 mm
ocel
Threaded Female
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
200.0 mm
ocel nerezavějící
Threaded Female
208,447 Kč - 208,447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
96.0 mm
hliník
Threaded Female
166,8583 Kč - 166,8583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
64.0 mm
hliník
Threaded Female
119,1694 Kč - 132,4103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
128.0 mm
hliník
Threaded Female
402,5278 Kč - 402,5278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
200.0 mm
ocel
Threaded Female
  • z/ze 4
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

20074456


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madlo průmyslové 400.0 mm M8 ocel

20055059

Cenové rozmezí
687,0372 Kč - 687,0372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 ocel přírodní

20074487

Cenové rozmezí
682,4974 Kč - 614,2476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 200.0 mm ocel nerezavějící

20078348


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 96.0 mm hliník

20079574

Cenové rozmezí
208,447 Kč - 208,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    96.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 64.0 mm hliník

20079529

Cenové rozmezí
166,8583 Kč - 166,8583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    64.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M6 128.0 mm hliník

20079505

Cenové rozmezí
132,4103 Kč - 119,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    128.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U M5 200.0 mm ocel

20078355

Cenové rozmezí
402,5278 Kč - 402,5278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    200.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
  • Celní nomenklatura
    8302420090