Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada zapuštěných rukojetí se jednoduše zatlačí do montážního otvoru. Zapuštěný profil pro bezpečné použití a zároveň spolehlivý úchop. Díky různým materiálům, povrchovým úpravám a velikostem jsou ideálním řešením pro malé i velké rozvodné skříně nebo kryty strojů.
Produktová řada: SR5466
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Tvar rukojeti | Barva | Materiál rukojeti | Hloubka vrtání | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,3858 Kč - 161,408 Kč | 5 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
obdélníkové
|
šedá
|
polyamid
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 83,4961 Kč - 92,7734 Kč | 4140 Skladem |
3.634 in
92.3 mm
|
|
černá
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 25,8279 Kč - 40,1768 Kč | 5144 Skladem |
3.78 in
96.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 393,8216 Kč - 460,616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 10336182 | 94,7897 Kč - 105,3217 Kč | 29080 Skladem |
5.346 in
135.8 mm
|
|
černá
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
| 130,5348 Kč - 144,8559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
šedá
|
polyamid
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 153,9058 Kč - 170,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
šedá
|
polyamid
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 48,6104 Kč - 75,616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.661 in
93.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 58,556 Kč - 91,0869 Kč | 449 Skladem |
5.354 in
136.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
polyamid
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 48,1509 Kč - 53,501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 162,2121 Kč - 252,3298 Kč | 135 Skladem |
5.354 in
136.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 155,4086 Kč - 241,7465 Kč | 211 Skladem |
3.661 in
93.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 38,5207 Kč - 42,8008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 164,2684 Kč - 259,9998 Kč | 983 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 298,0441 Kč - 331,1601 Kč | 980 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
obdélníkové
|
šedá
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 233,9998 Kč - 259,9998 Kč | 100 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
obdélníkové
|
šedá
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 331,4907 Kč - 368,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 198,046 Kč - 220,0512 Kč | 933 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku