Zapuštěná madla s otvory pro šrouby lze namontovat do dvířek nebo desek pomocí montážních šroubů. Zapuštěná montáž je ideální do míst, kde by vystupující madlo omezilo funkčnost, nebo tam, kde není dostatek prostoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 282,2504 Kč - 1 282,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
1 324,1732 Kč - 1 324,1732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
311,832 Kč - 311,832 Kč | 2 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
1 095,3283 Kč - 1 095,3283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
šedá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
1 127,6487 Kč - 1 127,6487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
šedá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
663,83 Kč - 663,83 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
468,1772 Kč - 468,1772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
837,6498 Kč - 837,6498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
rukojeť zapuštěná
|
||
537,1768 Kč - 537,1768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
černá
|
ocel
|
rukojeť zapuštěná
|
||
693,5353 Kč - 693,5353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.102 in
155.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Zapuštěné
|
||
251,1829 Kč - 293,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.157 in
131.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
205,1102 Kč - 239,5114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.976 in
101.0 mm
|
šedá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
705,7661 Kč - 705,7661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
769,5219 Kč - 769,5219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
650,7275 Kč - 650,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
666,4585 Kč - 666,4585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
592,2153 Kč - 592,2153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
770,3382 Kč - 770,3382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.236 in
133.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
Zapuštěné
|
||
1 199,2634 Kč - 1 199,2634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
1 235,9558 Kč - 1 235,9558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
ocel
|
Rukojeti sklopné
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku