Zapuštěná madla s otvory pro šrouby lze namontovat do dvířek nebo desek pomocí montážních šroubů. Zapuštěná montáž je ideální do míst, kde by vystupující madlo omezilo funkčnost, nebo tam, kde není dostatek prostoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 324,1732 Kč - 1 324,1732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
650,7275 Kč - 650,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
666,4585 Kč - 666,4585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.882 in
124.0 mm
|
šedá
|
ocel nerezavějící
|
Rukojeti sklopné
|
||
255,4618 Kč - 283,8466 Kč | 190 Skladem |
5.157 in
131.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
202,7475 Kč - 225,2749 Kč | 50 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
šedá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
232,0795 Kč - 257,8664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.236 in
133.0 mm
|
černá
|
PA6 GF
|
Zapuštěné
|
||
202,7475 Kč - 225,2749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
černá
|
ABS
|
Zapuštěné
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku